Продукция
Пневматические приводы
Бесштоковые цилиндры
Механическое соединение
Линейные приводы DLGF
Линейные приводы DGC-K
Пневматические линейные приводы DGC
Линейные приводы DGC-HD
Пневматические линейные приводы SLG
 

Механическое соединение

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Линейка основной продукции
  • Взаимозаменяемы 1:1 с линейным приводом DGP
  • Компактный дизайн
  • Без внешней направляющей, для простых операций
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 153 … 3016
  • Опрос положения
 
Линейка основной продукции
  • Варианты направляющей
    • Стандартное исполнение
    • Направляющая скольжения
    • Направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Диаметр: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 30 … 1870 Н
  • Опрос положения
  • Различные варианты демпфирования
 
  • Направляющая для тяжелых условий для больших нагрузок и моментов
  • Диаметр: 18, 25, 40 мм
  • Длина хода: 1 … 5000 мм
  • Усилие: 153 … 754 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование амортираторами в конечных положениях
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
  • Плоский дизайн
  • Диаметр: 8, 12,18 мм
  • Длина хода: 100 … 900 мм
  • Усилие: 30 … 153 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Направляющая с шарикоподшипниками