Продукция
Система пневматических фитингов
Шланги
Шланги со стандартным наруж. диаметром
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN, PUN-DUO
PTFEN
PUN-CM
PUN-V0
PEN
PAN
PAN-MF
PAN-R
PAN-V0
PLN
PFAN
Шланги под конкретного заказчика PAN, PEN, PLN, PUN
 

Шланги со стандартным наруж. диаметром

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
  • Широкий выбор вариантов
  • Высокая стойкость к трещинам
  • Наружный диаметр: 3 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.1 ... 11 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Окружающая температура: -35 ... 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
  • Безопасность для пищевой промышленности (соответствие FDA)
  • Высокая химическая стойкость
  • Высокая стойкость к температуре
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 11 mm
  • Temperature-dependent Operating pressure: -0.95 ... 12 bar
  • Ambient temperature -20 ... 150°C
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
 
  • Антистатический, электропроводящий
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.5 ... 8 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
  • Стойкость к пламени по UL 94 DIN 5510-2
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2 … 11 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
  • Стойкость к большинству моющих агентов и лубрикантам
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.7 ... 10.8 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Окружающая температура: -30 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
  • Стойкость к давлению и температуре
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.5 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 19 bar
  • Окружающая температура: -30 … 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
  • Особенно для мобилной пневматики
  • Соответствует DIN 73378
  • Стойкость к давлению и температуре
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.5 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 31 bar
  • Окружающая температура: -60 ... 100° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Минеральное масло
 
  • Для применений с большим диапазоном давления
  • Наружный диаметр 4 ... 28 мм
  • Внутренный диаметр 2.5 ... 23 мм
  • Рабочее давление в зависимости от температуры -0.95 ... 35 бар
  • Окружающая температура -30 … 80°C
 
  • Стойкость к брызгам сварки
  • UL 94
  • Наружный диаметр: 6 ... 14 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 12 bar
  • Окружающая температура: -30 … 90° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
    • Минеральное масло
 
  • Стойкость к погодным условиям
  • Стойкость к химикатам
  • Стойкость к гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 14 bar
  • Окружающая температура: -30 ... 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 8.4 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 16 bar
  • Окружающая температура: -20 ... 150° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
  • Индивидуальная длина: Поставляется в 25, 50, 100, 200 … 500 м
  • Минимальный заказ: 3000 м
  • Индивидуальное исполнение: Нанесение названия ващей компании и/или вашего номера для заказа
  • Легкое распознавание и простая сборка: идивидуальный выбор цвета
  • Выбор из 9 базовых цветов; другие цвета доступны по запросу
    • Легко заказать с помощью конфигуратора