Продукция
Electric drives
Electric axes
Привод с зубчатым ремнём EGC-TB
Привод со шпинделем EGC-BS
Ременной привод EGC-HD-TB
Приводы винт-гайка EGC-HD-BS
Приводы с зубчатым ремнем ELGC-TB
Винтовые приводы ELGC-BS
Шпиндельные приводы ELGA-BS-KF
Ременные приводы ELGA-TB-G
Привод с зубчатым ремнем ELGA-TB-KF
Ременные приводы ELGA-TB-RF
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
Ременной привод ELGG
Приводы с зубчатым ремнем ELGR
Cantilever axis ELCC
Одноосевые системы YXCS
 

Electric axes

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Размер 50, 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 … 8500 мм
  • Усилие 50 2500 Н.
 
Линейка основной продукции
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 ... 3000 мм
  • Усилие 300 … 3000 Н.
 
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 5000 мм
  • Усилие 450 … 1800 Н.
 
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 2400 мм
  • Усилие 300 … 1300 Н.
 
Линейка основной продукции
  • Размер 45, 60, 80
  • Макс. длина хода: 2000 мм
  • Усилие 75 … 250 Н
  • Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Линейка основной продукции
  • Размер 32, 45, 60, 80
  • Макс. длина хода 1000 мм
  • Усилие 110 … 780 Н
  • Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
  • Внутренняя направляющая и шарико-винтовая передача для обеспечения требуемых усилия подачи и точности
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 3000 mm
  • Force 300 ... 6400 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая скольжения.
 
  • Высокое усилие подачи
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
  • Высокие скорости до 10 м/с
  • Высокие боковые усилия и моменты
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода: 7400 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная роликовая направляющая.
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 100 … 800 mm
  • Force 40 … 200 N
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 35
  • Stroke length 50 … 800 mm
  • Force 50 N
 
  • Две каретки перемещаются синхронно в противоположных направлениях
  • Размер 35, 45, 55
  • Длина хода 50 … 1500 мм
  • Усилие: 50 … 350 Н
  • Направляющая скольжения или с рециркулирующими шарикоподшипниками.
 
  • Размер 35, 45, 55
  • Длина хода 50 … 1500 мм
  • Усилие: 50 … 350 Н
  • Направляющая скольжения или с рециркулирующими шарикоподшипниками.
 
  • Optimised for vertical applications
    • High rigidity due to innovative design principle
  • Size 60, 70, 90, 110
  • Stroke length max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Recirculating ball bearing guide
 
  • Ход: макс. 3000 мм
  • Модули: электромеханические
  • Полезная нагрузка: зависит от требуемой динамики