|
|
|
|
Electric cylinders and slides |
|
|
|
Печать
|
|
|
New product, November 2020
|
- Drive with integrated electronics
- Complete solution for simple motion between mechanical end positions
- Size 45, 60
- Stroke length 5 ... 80 mm
- Force 85 ... 150 N
- Toothed belt drive with plain-bearing guide
|
|
|
|
|
New product as of 7/2020
|
- Drive with integrated electronics
- Complete solution for simple movements between mechanical end positions
- Size 32, 45, 60
- Stroke length 25 ... 250 mm
- Force: 150 ... 900 N
- Ball screw, with plain-bearing guide
|
|
|
|
|
|
- Mechanical linear drive with piston rod
- Size 25, 32, 45, 60
- Stroke length 25 … 500 mm
- Force 75 ... 1000 N
|
|
|
|
|
|
- Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Длина хода 30 … 1500 мм
- Усилие 600 … 17000 Н
- Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
- Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
|
|
|
|
|
|
- Механическая система с постоянно установленным двигателем
- Размер: 16, 25, 40
- Длина хода: 50 … 400 мм
- Усилие: 50 650 Н
- Шарико-винтовая переадча с неповоротным штоком
|
|
|
|
|
|
- Размер 25, 32, 45, 60
- Длина хода 25 … 200 мм
- Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
|
|
|
|
|
|
- Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
- Size 32, 45, 60
- Stroke length 25 … 200 mm
- Force 60 … 250 N
|
|
|
|
|
|
- Размер 35, 45, 55, 75
- Длина хода 50 ... 300 мм
|
|
|
|
|
|
- Размер: 15, 20, 26, 33, 46
- Длина хода: 25 ... 840 mm
- Усилие: 19 ... 392 Н
- Шариковинтовая передача и направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
|
|
|
|
|
|