Продукция
Motion Terminal
Motion Terminal VTEM
Motion Apps
Принадлежности для Motion Terminal
 
 

Motion Terminal

 
Печать  
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
  • Приложения Motion apps обеспечивают совершенно новую гибкость - один клапан, множество различных функций
  • Быстрый инжиниринг
  • Быстрый отклик без изменения спецификации оборудования
  • Упрощение системы
  • Сокращение времени на создание програмного обеспечения
 
  • Принадлежности для Motion Terminal VTEM