Продукция
Electric drives
Неполноповоротные приводы
Rotary drive unit ERMS
Поворотные приводы ERMO
Поворотные модули ERMB
 
Electric drives >   

Неполноповоротные приводы

  Печать  
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 25, 32
  • Peak torque 2.7 … 5.6 Nm
  • Rotation angles 90, 180°
 
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
  • Размер 20, 25, 32
  • Макс. момент привода 0,7 … 8,5 Нм
  • Бесконечный угол поворота.