Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Индикаторы давления
Манометры PAGN
Манометр MA
Манометр FMA
Прецизионные манометры FMAP, MAP
Набор манометров DPA
Вакууметры VAM/FVAM
Манометр PAGL
 

Индикаторы давления

  Печать  
  • Присоединение для QSP-10
  • Диапазон индикации 0 … 10 бар, 0 … 16 бар
  • Единицы измерения
    • бар
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Настраиваемая красно-зеленая шкала
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, также доступны с NPT резьбой
  • Монтаж в линию с
  • диапазоном индикации 0 ... 25 бар
  • Шкала:
    • бар
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Монтаж на лицевой панели
  • Присоединение: G1/4
  • Диапазон индикации: 0 ... 16 бар
  • Шкала
    • бар
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Монтаж на лицевой панели
  • Присоединение: G1/4
  • Диапазон индикации: 0 ... 16 бар
  • Шкала
    • бар
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Набор манометров для усилителя давления DPA.
 
  • Настраиваемая красно-зеленая шкала
  • Присоединение: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Монтаж на лицевой панели, в линию
  • Диапазон индикации: -1 ... 9 бар
  • Шкала:
    • бар
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Присоединение: G1/4
  • Диапазон индикации: 0-60 бар
  • Отображаемые единицы:
    • бар
    • psi
    • Мпа
  • DIN EN 837-1