Продукция
Электромеханические приводы
Accessories for electromechanical drives
Линейные направляющие
Пассивные направляющие ELFC
Направляющая EAGF
Приводы с направляющей ELFA-KF
Приводы с направляющей ELFA-RF
Направляющие ELFR
Пассивная направлющая EGC-FA
Пассивные направляющие FDG-KF
Пассивные нправляющиеFDG-ZR-RF
 

Линейные направляющие

  Печать  
Линейка основной продукции
  • Размер 32, 45, 60, 80
  • Длина хода 100 … 2000 мм
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Для приводов ELGC
 
Линейка основной продукции
  • Размер 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 10 ... 550 мм
  • Для защиты электроцилиндров ESBF и EPCO от боковых нагрузок и моментов
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
  • Размер 70, 80, 120
  • Длина хода 50 ... 7000 мм
  • Рециркулирующие шарикоподшипники
  • Для приводов ELGA
 
  • Размер 70, 80
  • Длина хода 100 … 7000 мм
  • Роликовая направляющая
  • Для привода ELGA
 
  • Размер 35, 45, 55
  • Длина хода 50 … 1500 мм
  • Направляющая скольжения или с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Для приводов ELGR
 
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 … 8500 мм
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками.
 
  • Размер 18, 25, 40, 63 мм
  • Длина хода 1 … 4 500 мм
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками.
 
  • Размер 25, 40, 63
  • Длина хода 1 … 5000 мм
  • Роликовая направляющая.