Продукция
Технология управления
Устройства оператора
USB IO-Link Master CDSU
Operator unit CDSB
Устройства оператора CDPX
Симуляторы CDSM
 

Устройства оператора

  Печать  
New product 4/2019
  • For all Festo IO-Link devices (sensors and actuators)
  • Universal connections
  • Galvanic isolation
  • For port A Class and port B Class (with accessories)
  • Connecting cables available as accessories
 
Highlights 11/2018
  • Display and control unit for the servo drive CMMT and the automation system CPX-E.
  • Colour touchscreen
  • Diagnostic function
  • Update function for basic unit
 
  • Высокое разрешение
  • Планирование проекта и программирование с помощью Designer Studio
  • Дисплей: цветной TFT
  • Размер диплея: 4.3 ... 13.3"
  • Высокое разрешение: 480x272 ... 1280x800 пикселей
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, RS485, SD карты
 
  • Симуляция сигналов входов/выходов в процессе ввода в эксплуатацию
  • Полная функциональность интерфейса вх./вых. Контроллера двигателя
  • Подходит для ввода в эксплуатацию контроллеров двигателя
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST