Продукция
Электрическая техника управления
Провода
Соединительные кабели для распределителей
NEBV
KMEB
KMF
NEDV
KMYZ
KME
KMC
KMH
KMV
KRP
MHAP-PI
KMPPE
KMPYE
 

Соединительные кабели для распределителей

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Для электромагнитных катушек с резьбой M8x1, A-код по EN 61076-2-104
    • Резьба M12x1 A-код по EN 61076-2-101
    • Подключение типа H
    • Подключение типа S
  • Длина кабеля 0.5 … 30 м
 
Линейка основной продукции
  • Для электромагнитных катушек со стыковой поверхностью Тип С по EN 175301-803
  • Для ЕВ катушек
  • Длина кабеля 0,5 … 10 м
 
Линейка основной продукции
  • Для электромагнитных катушек со стыковой поверхностью Тип B по индустриальному стандарту 11 мм
  • Для F катушек
  • Длина кабеля 2,5 … 10 м
 
  • Для пропорционального распределителя VPWP
  • Для поключения к стыковой плите VABP-S3
  • Длина кабеля 0.1 или 0.2 м
 
  • Для электромагнитных катушек с подключением тип ZB
  • Для электромагнитных катушек с подключением тип ZC
  • Длина кабеля 0.2 … 10 м
 
  • Для электромагнитных катушек со стыковой поверхностью Тип С по индустриальному стандарту 9,4 мм
  • Для F катушек
  • Длина кабеля 2,5 … 10 м
 
  • Для электромагнитных катушек со стыковой поверхностью Тип A по EN 175301-803
  • Для D катушек
  • Для N1 катушек
  • Длина кабеля 2.5 ... 10 м
 
  • Для электромагнитных катушек с подключением тип Н
  • Длина кабеля 0,5 … 5 м
 
  • Для электромагнитных катушек со стыковой поверхностью Тип B по EN 175301-803
  • Для V катушек
  • Длина кабеля 2.5 … 10 м
 
  • Для электромагнитных катушек с подключением тип ZC, с саморезом
  • Длина кабеля 0,5 … 5 м
 
  • Электрический разъем для подключения тип Н
  • Для стыковых и полустыковых распределителей MHA1-...-PI и MHP1-...-PI
  • Длина кабеля 0,5 … 1 м
 
  • Для электромагнитных катушек, с резьбой М16х0,75
  • Для пропорциональных регуляторов давления MPPE/MPPES
  • Длина кабеля 2,5 … 5 м
 
  • Для электромагнитных катушек, с резьбой М12х1, А-код по EN 61076-2-101
  • Для пропорционального распределителя MPYE с контроллером конечных положений SPC11
  • Длина кабеля 0,3 … 2 м