Продукция
Сервопневматические системы позиционирования
Контроллеры позиционирования
Контроллер позиционирования CPX-CMAX
Контроллер позиционирования CPX-CMPX
Контроллер крайних положений SPC11
 

Контроллеры позиционирования

  Печать  
    • Пневматическое позиционирование и контроль усилия
    • Технологичный модуль терминалоа СРХ
    • Может использоваться со всеми fieldbus интерфейсами СРХ, а также с Ethernet
    • Легкое подключение с с помощью FCT от Festo
    • Автоматическое определение подключаемых системных компонентов: клапан VPWP, интерфейс датчика CASM или цилиндр
    • Перемещаемая нагрузка от 2 до 450 кг
    • Контроль усилия от 30 до 4712 Н
 
  • Конечные положения и 2 дополнительных свободно конфигурируемых промежуточных позиции
  • Электронная система позиционирования SoftStop для плавной
  • остановки и быстрого перемещения. Возможно использование
  • с fieldbus с помощью CPX/Ethernet
  • и контроллеров FEC.
  • Легкий ввод в эксплуатацию, Festo plug & work®
  • Время перемещения и расход сжатого воздуха примерно на 30% меньше
  • чем у сравнимой стандартной пневматики
 
  • Быстрое и плавное достижение конечного положения с двумя дополнительными промежуточными позициями
  • Электронное демпфирование в конечных положениях
  • Быстрый и легкий запуск: сконфигурировать, обучить - готово
  • Возможность работы со штоковыми и бесштоковыми цилиндрами и поворотными приводами