Продукция
Техника непрерывных процессов
Process valves
Ball valves
Шаровые краны VZBD
Шаровые краны VZBЕ
Шаровые краны VZBF
Ball valves VZBM
Шаровые краны VAPB
Ball valves VZBC
Ball valves VZBA
Шаровые краны QH
 

Ball valves

  Печать  
  • Номинальный размер: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Длиннные концы под привартку ASME-BPE и ISO 1127
  • Зажимные втулки по ASME-BPE и DIN 32676-B
  • Электрополированные поверхности по SFV4
  • PTFE уплотнение с минимальной застойной зоной
  • 2-ходовой клапан
 
Линейка основной продукции
  • Номинальный размер: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Резьба по ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-ходовой; 2-ходовой ручной, с фиксируемой рукояткой
  • 3-ходовой; L или T отверстие как горизонтальная версия
 
  • Номинальный размер: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Резьба по ANSI B 16.5. класс 150
  • Гарантированный статический сброс
  • API 607 защита от пламени
  • 2-ходовой
 
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Расход 5,9 ... 243 м³/ч или 98 ... 4050 л/мин
  • Трезьба по EN 10226-1
  • 2-ходовой или 3-ходовой L-тип или Т-тип
 
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Расход 2000 … 23500 л/мин
  • Фланцы по ISO 5211
  • С механическим управлением
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Шаровой кран
 
  • Размер DN15 … DN100
  • Расход 19.4 ... 1414 м³/час
  • Расположение монтажных отверстий по ISO 5211
  • ATEX сертификация
 
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 Расход 75 ... 895 л/мин.
  • Расположение отверстий на фланце по ISO 5211
  • версии, стойкие к коррозии и кислотам.
 
  • Присоединение G1/4...G1 1/2
  • Расход 3400 ... 84000 л/мин
  • С ручным управлением
  • Резьба по ISO 228-1