Продукция
Двигатели и контроллеры
Контроллер
Контроллер для шаговых двигателей
Servo drive CMMT-ST
Контроллер двигателя CMMO-ST
Контроллеры двигателя CMMS-ST
 

Контроллер для шаговых двигателей

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Space-saving servo drive for operating stepper motors and brushless direct current motors
  • Voltage 24, 48 V DC
  • Nominal current 8 A (peak 10A)
  • Power up to 300W
 
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей
 
  • Напряжение 24, 48 V DC
  • Номинальный ток 8 A
  • Макс. частота шага 4 кГц