Продукция
Системы обработки изображений
Контроллеры SBRD
Камеры SBPB
Датчики технического зрения SBSC
Датчики технического зрения SBSI
Принадлежности
 
 

Системы обработки изображений

 
Печать  
  • The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
  • The camera system SBRD can be used for the following tasks:
    • Position and rotary orientation sensing
    • Pick & place
    • Quality inspection
    • Measurement
    • Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
    • Optical character recognition (OCR)
 
  • Удаленная Камера для Системы Технического Зрения SBRD-Q
  • Разрешение
    • 1,3 Мегапикселя
    • 2 мегапикселя
    • 5 Мегапикселей
  • Датчик изображений CMOS
    • Монохромный
    • Цветной
 
  • Датчик технического зрения с С-монтажом для линз
  • Считыватель кодов SBSC-B
    • Считывание 1D штрихкодов и 2D матричных кодов
    • Считывание плохо читаемых, прямо нанесенных кодов
  • Датчик наличия объектов SBSC-Q
    • Простая инспекция качества
    • 360° отслеживание положения
    • Быстрые, высокопроизводительные алгоритмы проверки наличия
  • Датчик цвета SBSC-F
    • Высокопроизводителное распознавание объекта с помощью распознавания цвета
    • Улучшенная стабильность по сравнению с образами в градации серого
    • Определение светящихся объектов (например, цветных светодиодов)
 
  • Датчик для считывания кодов SBSI-B
    • Считывает 1D штрих-коды и 2D матричные коды.
    • Также сложные для чтения коды и прямую маркировку деталей
  • Датчик наличия объектов SBSI-Q
    • Простая инспекция качества
    • 360° отслеживание положения
    • Простой и мощный алгоритм распознавания
 
  • Внешняя подсветка
  • Монтажные элементы
  • Линзы