Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по Спиральный шланг

Результаты: 4
Печать
Система пневматических фитингов > Шланги
  • Диаметр 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Рабочая длина 7,5; 15 м; 2,4; 4,8; 6 м
  • Рабочая среда
    • сжатый воздух
    • вакуум
    • вода
  • Материалы
    • полиамид
    • полиуретан
  • В соединениями на конце.
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Спиральный шланг
  • Предустановленный с поворотными штуцерами
  • Наружный диаметр: 9.5 ... 11.7 mm
  • Внутренний диаметр: 6.4 ... 7.9 mm
  • Рабочая длина: 2.4 … 6 м
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 15 bar
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Спиральный шланг
  • Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению и появление трещин
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.6 ... 8 mm
  • Рабочая длина: 0.5 … 6 m
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Спиральный шланг
  • Предустановленный с 2 поворотными штуцерами и уплотнительными кольцами OL
  • Наружный диаметр: 6.3 ... 7.8 mm
  • Внутренний диаметр: 4.7 ... 6.2 mm
  • Рабочая длина: 7.5 … 15 м
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 21.5 bar
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода