Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по CPI

Результаты: 7
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление с помощью системы CPI (fieldbus более высокого уровня или блок управления)
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 электромагнитные катушки.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Законченое решение для децентрализации структуры машины или системы
  • 4 цепочки на каждый СР интерфейс
  • Длина линии 10 метров на цепочку (радиус)
  • 4 СР модуля на цепочку
  • 32 входа и 32 выхода на цепочку.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • CPI интерфейс
  • ASI интерфейс
  • Датчики давления
  • Блоки питания
  • Другие принадлежности
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Блоки управления fieldbus
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Блок управления
  • SF3 (с Festo fieldbus)
  • SB60
  • SF6 (с DeviceNet)
  • Подключение к шине Direct Link с цепочкой расширения CP
  • Модули входов/выходов
  • Цифровые.