Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по CPX

Результаты: 24
Печать
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Технология управления > Электрическая периферия
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала CPX-P
  • модуль входов/выходов
    • искробезопасный
    • Eexi Namur и не Ex Namur
  • шинные узлы
  • блоки подключения
  • соединительные блоки
  • концевые плиты
 
Сервопневматические системы позиционирования > Контроллеры позиционирования
  • Конечные положения и 2 дополнительных свободно конфигурируемых промежуточных позиции
  • Электронная система позиционирования SoftStop для плавной
  • остановки и быстрого перемещения. Возможно использование
  • с fieldbus с помощью CPX/Ethernet
  • и контроллеров FEC.
  • Легкий ввод в эксплуатацию, Festo plug & work®
  • Время перемещения и расход сжатого воздуха примерно на 30% меньше
  • чем у сравнимой стандартной пневматики
 
Сервопневматические системы позиционирования > Контроллеры позиционирования
    • Пневматическое позиционирование и контроль усилия
    • Технологичный модуль терминалоа СРХ
    • Может использоваться со всеми fieldbus интерфейсами СРХ, а также с Ethernet
    • Легкое подключение с с помощью FCT от Festo
    • Автоматическое определение подключаемых системных компонентов: клапан VPWP, интерфейс датчика CASM или цилиндр
    • Перемещаемая нагрузка от 2 до 450 кг
    • Контроль усилия от 30 до 4712 Н
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Платформа автоматизации СРХ-Е является высокопроизводительной системой автоматизации, с фокусом на функции управления в системах перемещения.
  • Доступны модули:
    • Контроллер
    • Шинные модули
    • Модули входов/выходов
    • Модули IO-Link мастера
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения
 
Технология управления > Документация

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Крышки для неиспользуемых каналов.
 
Другое пневматическое оборудование > Системы надписей
  • Держатель для идентификационных табличек
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Держатель информационных табличек для пневмоостровов.
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Многоосевые контроллеры
  • Интеллектуальный модуль СРХ терминала для управления жлектроприводами
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Компоненты для интеграции децентрализованных модулей в платформу для автоматизации CPX, идеальные для создания подсистем
 
Электрическая техника управления > Провода > Соединительные кабели для систем управления
  • Соединение между контроллерами FEC Compact и панелью оператора FED
  • Соединение между терминалом CPX и панелью оператора FED
  • Длина кабеля 1.2 м, 1.8 м
 
Motion Terminal
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Крышка для пневмоостровов MPA с терминалом CPX
  • Экономия рабочего пространства благодаря компактным решениям
  • Без траты времени на инжиниринг, простота заказа и совместимость с пневмоостровом.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Ширина: 10, 14 и 18 мм
  • Расход: 400, 800 и 1600 л/мин.
  • Разнообразные функции распределителей и
  • дополнительные функции
  • Подключение к электрическому терминалу CPX через CP interface.
 
Сервопневматические системы позиционирования > Интерфейсы датчика
  • Интерфейс датчика CASM используется для управления пневматическими приводами с аналоговыми/инкрементальными датчиками перемещения с помощью контроллеров позиционирования CPX-CMAxили CPX-CMPX.