Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по SLF

Результаты: 3
Печать
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Плоский дизайн
  • Диаметр 6, 10, 16 мм
  • Ход 10 ... 80 мм
  • Усилие 17 ... 121 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Шариковая направляющая
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Тонкий дизайн
  • Диаметр 6, 10, 16 мм
  • Ход 5 ... 30 мм
  • Усилие 17 ... 121 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Шариковая направляющая качения.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.