Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по VPWP

Результаты: 4
Печать
Сервопневматические системы позиционирования > Распределители с пропорциональным управлением
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход: 350 ... 2000 л/мин
  • 5/3 пропорциональный распределитель, закрытый
  • Полностью цифровой, со встроенными датчиками давления
  • Возможность диагностики
  • С дискретным выходом для активации зажимного фиксирующего устройства
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Заглушки

 

 
Электрическая техника управления > Провода > Соединительные кабели для распределителей
  • Для пропорционального распределителя VPWP
  • Для поключения к стыковой плите VABP-S3
  • Длина кабеля 0.1 или 0.2 м
 
Сервопневматические системы позиционирования > Контроллеры позиционирования
    • Пневматическое позиционирование и контроль усилия
    • Технологичный модуль терминалоа СРХ
    • Может использоваться со всеми fieldbus интерфейсами СРХ, а также с Ethernet
    • Легкое подключение с с помощью FCT от Festo
    • Автоматическое определение подключаемых системных компонентов: клапан VPWP, интерфейс датчика CASM или цилиндр
    • Перемещаемая нагрузка от 2 до 450 кг
    • Контроль усилия от 30 до 4712 Н