Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по adn-pps

Результаты: 4
Печать
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 51 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Нагрузки больше благодаря штоку с направляющей и траверсе
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 68 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование фиксированное/самонастраиваемое
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
  • Фиксация в конечном положении спереди, сзади или с обеих сторон
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 181 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование