Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по dnc

Результаты: 10
Печать
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 415 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders > Tandem cylinders and high-force cylinders
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 2 … 500 мм
  • Усилие: 898 … 14 244 Н
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Сервопневматические системы позиционирования > Приводы с датчиком перемещения > Линейный привод с датчиком перемещения
  • Опционально с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, зажимным модулем
  • Диаметр 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 415 … 1870 Н
  • Опрос положения
    • Встроенный датчик перемещения
    • Датчик положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 415 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Classic
Альтернативное изделие доступно по запросу
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 100 … 2000 мм
  • Усилие: 415 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Механическая система с постоянно установленным двигателем
  • Размер: 16, 25, 40
  • Длина хода: 50 … 400 мм
  • Усилие: 50 650 Н
  • Шарико-винтовая переадча с неповоротным штоком
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндр с зажимным блоком
  • Подходят для использования в ориентированных на безопасность частях категории 1 систем управления по EN ISO 13849-1 (надежный компонент)
  • Статическое усилие удержания до 8000 Н
  • Диаметр 40, 63, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 754 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Сервопневматические системы позиционирования > Интерфейсы датчика
  • Компоненты для измерения с цилиндрами по стандарту ISO DNCI и DDPC.