Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по drvs

Результаты: 3
Печать
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
Линейка основной продукции
  • Легче чем другие неполноповоротные приводы
  • Корпус защищен он брызг воды и пыли
  • Размер 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 мм
  • Момент 0.15 ... 20 Нм
  • Угол поворота 90, 180, 270°
  • Эластичное демпфирование с обеих сторон
 
Готовые к установке решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI
 
Датчики > Датчики положения
Линейка основной продукции
  • Для неполноповоротных приводов DRVS 6 … 40 и DSM 8, 10, 12
  • Дискретные выходы PNP, NPN и НО, НЗ свободно программируемые
  • Электрическое подключение М8
  • Диапазон работы 0 ... 270°