Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по pan

Результаты: 7
Печать
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к давлению и температуре
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.5 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 19 bar
  • Окружающая температура: -30 … 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Индивидуальная длина: Поставляется в 25, 50, 100, 200 … 500 м
  • Минимальный заказ: 3000 м
  • Индивидуальное исполнение: Нанесение названия ващей компании и/или вашего номера для заказа
  • Легкое распознавание и простая сборка: идивидуальный выбор цвета
  • Выбор из 9 базовых цветов; другие цвета доступны по запросу
    • Легко заказать с помощью конфигуратора
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к брызгам сварки
  • UL 94
  • Наружный диаметр: 6 ... 14 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 12 bar
  • Окружающая температура: -30 … 90° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
    • Минеральное масло
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Особенно для мобилной пневматики
  • Соответствует DIN 73378
  • Стойкость к давлению и температуре
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.5 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 31 bar
  • Окружающая температура: -60 ... 100° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Минеральное масло
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Для применений с большим диапазоном давления
  • Наружный диаметр 4 ... 28 мм
  • Внутренный диаметр 2.5 ... 23 мм
  • Рабочее давление в зависимости от температуры -0.95 ... 35 бар
  • Окружающая температура -30 … 80°C
 
Система пневматических фитингов > Принадлежности для пневматических фитингов
  • Резаки для труб и шлангов.
  • Монтажные и демонтажные клещи.
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактный дизайн 30 х 30 мм
  • Высококонтрастный дисплей с синей фоновой подсветкой
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm