Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по pen

Результаты: 12
Печать
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к большинству моющих агентов и лубрикантам
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.7 ... 10.8 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 10 bar
  • Окружающая температура: -30 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Индивидуальная длина: Поставляется в 25, 50, 100, 200 … 500 м
  • Минимальный заказ: 3000 м
  • Индивидуальное исполнение: Нанесение названия ващей компании и/или вашего номера для заказа
  • Легкое распознавание и простая сборка: идивидуальный выбор цвета
  • Выбор из 9 базовых цветов; другие цвета доступны по запросу
    • Легко заказать с помощью конфигуратора
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Давление -1 … 8 бар
  • Напряжение 12 … 30 V DC
  • PNP
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Индикация состояния включения
  • Настраиваемая точка включения.
 
Технология управления > Электрическая периферия
New 7/2019: Additional versions
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции
 
Электрическая техника управления > Провода > Соединительные кабели для моторов
Линейка основной продукции
  • Fieldbus адаптер для подключения к CANopen или PROFIBUS.
 
Датчики > Датчики положения
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Typical sensing range 40 mm
  • Electrical connection 30 cm cable with M8, 2.5 m cable with open cable end
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • Компактный контроллер с процессором 400 МГц
  • CoDeSys поставляемый FESTO
  • 12 дискретных входов
  • 8 дискретных выходов
  • 2 быстрых счетчика до 250 кГц
  • Интерфейс USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 Мбс и опционально
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Двигатели и контроллеры > Принадлежности для двигателей и контроллеров > Соединительные кабели для моторов
Линейка основной продукции
  • Fieldbus адаптер для подключения к CANopen или PROFIBUS.
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • AS-i мастер шлюз
  • Fieldbus интерфейс PROFIBUSDP, CANopen
  • Двойной опрос адреса
  • Прямое управление
  • Графический дисплей
  • Полная диагностика с помощью светодиодов м дисплея
  • Спецификация 3.0