Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по vuvs

Результаты: 4
Печать
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Прочная, элегантная серия распределителей, которыми легко управлять
  • Присоединение G1/8, G1/4
  • Расход 500 л/мин
  • Диапазон давления 1.5 ... 8 bar
  • Диапазон температуры −5 ... +50°C
  • Напряжение 24 V DC
  • Индивидуальный распределитель
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Прочная, элегантная серия распределителей, которыми легко управлять
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанговые штуцеры 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Расход 600 ... 2400 л/мин
  • Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
  • Диапазон температуры −10 ... +60°C
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Индивидуальный распределитель
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Коллекторные плиты
Линейка основной продукции

 

 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Заглушки
Линейка основной продукции