Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Другие продукты для полупроводниковой промышленности

Результаты: 38
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
  • Легкость монтажа благодаря набору различных монтажных интерфейсов
  • Диаметр 6, 10, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
  • Размер 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 м
  • Момент 0.15 ... 80 Нм
  • Угол поворота 0 ... 270°
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование.
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с рейкой и шестерней
Линейка основной продукции
  • Больше стабильности даже с меньшими размерами
  • Системный продукт для операций перемещения и сборки
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Момент: 0.2 ... 112 Нм
  • Угол поворота 0 ... 180°
  • Опрос положения
  • Демпфирование: эластичное (Р), гидроамортизаторы
  • Вал с фланцем
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
Линейка основной продукции
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Размер 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 17 … 483 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/ настраиваемое демпфирование
  • Направляющая с картриджным шарикоподшипником
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Электромеханические приводы > Electric cylinders and slides
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Электромеханические приводы > Electric axes
Линейка основной продукции
  • Размер 32, 45, 60, 80
  • Макс. длина хода 1000 мм
  • Усилие 110 … 780 Н
  • Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Электромеханические приводы > Electric cylinders and slides
  • Размер 25, 32, 45, 60
  • Длина хода 25 … 200 мм
  • Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Двигатели и контроллеры > Серводвигатели
  • Размер 40, 60, 80, 100
  • Момент 1,4 … 30 Нм
  • Напряжение 360 … 565 В пост. тока
  • Номинальный ток 0,7 … 4,1 А
  • Подходящий кабель двигателя
  • Подходящий фланец двигателя.
 
Двигатели и контроллеры > Шаговый двигатель
Линейка основной продукции
  • Размер 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 … 8.6 Nm
  • Voltage 24 … 72 V DC
  • Nominal current 1.4 … 9.5 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для серводвигателей
Линейка основной продукции
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для шаговых двигателей
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Короткое время переключения
  • Используется как пилотный клапан
  • Резьба М3
  • Расход 10 … 30 л/мин
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Распределитель полустыкового монтажа
  • Распределитель плитного монтажа
  • С прямым электроуправлением
  • Коллекторные плиты
  • Монтажные плиты
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Быстродействующий распределитель для большего расхода
  • Присоединение M7; QS4
  • Расход 100 л/мин
  • Напряжение 24 V DC
  • Полустыковой монтаж
  • Стыковой монтаж
  • С электромагнитным управлением, прямого действия
  • Монтажные плиты
  • Коллекторы.
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Со встроенной пьезотехнологией
  • Присоединение QS4 или монтажная плита
  • Расход 20 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления, с прямым управлением
  • Диапазоны давления 0 ... 2 бар, 0 ... 6 бар, 0 ... 10 бар
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Со встроенной пьезотехнологией
  • Присоединение QS4 или монтажная плита
  • Расход 20 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления, с прямым управлением
  • Диапазоны давления -1 ... 0 бар, 0 ... 0.2 бар, 0 ... 1 бар, 0 ... 2 бар, 0 ... 6 бар