Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Результаты: 35
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 141 … 3016 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 483 … 7360 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 483 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Диаметры 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода от 10 до 400 мм
  • Усилие от 483 до 1870 Н
  • Опрос положения
  • Гибкие демпфирующие кольца, с обеих сторон
  • Направляющая скольжения.
 
Датчики > Датчики положения > Блочный дизайн
  • Электронный PNP
  • Электрическое подключение M8, M12, кабель с открытым концом
  • для пищевой промышленности, легкая очистка
  • 10 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Electric drives > Electric axes
  • Высокое усилие подачи
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Electric drives > Electric axes
  • Высокие скорости до 10 м/с
  • Высокие боковые усилия и моменты
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода: 7400 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная роликовая направляющая.
 
Electric drives > Electric axes
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 2400 мм
  • Усилие 300 … 1300 Н.
 
Electric drives > Electric axes
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 5000 мм
  • Усилие 450 … 1800 Н.
 
Двигатели и контроллеры > Двигатели со встроенным контроллером
  • Размер 67
  • Момент 0.37 ... 0.45 Нм
  • Напряжение 24 V DC
  • Номинальный ток 6.9 … 7.2 A
 
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Ход: макс. 2000 мм (Y), 800 мм (Z)
  • Y модули: электрические
  • Z модули: электрические
  • Короткое время цикла благодаря высокодинамичному отклику
  • Нагрузка: 0 … 10 кг
 
Захваты > Принадлежности захватов
  • Самонастройка к различным формам заготовок
  • Адаптивные "пальцы" захвата для гибкого захвата с Fin Ray Effect®, повторяющий движение плавника рыбы
  • Размеры 60, 80, 120
  • Для заготовок диаметром от 6 до 120 мм
 
Распределители > Арматурные клапаны
Линейка основной продукции
  • Присоединение DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G резьба по DIN ISO 228-1 или NPT резьба по ANSI/ASME B 1.20.1 или Rc резьба по DIN 10226-2
  • Давление среды 0 … 30 бар
  • Функция 2/2, NC (нормально закрытый), NO (нормально открытый), DA (двустороннего действия)
  • Подходит почти для всех сред
  • Высокая химическая и термическая стойкость
  • АТЕХ одобрение
 
Распределители > Арматурные клапаны
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Смазка NSF-H1, материалы одобрены FDA
  • Класс защиты IP69k, избыточная система уплотнений
  • Clean design: легкая мойка
  • Распределители 2 х 2/2, 2 х 3/2, 5/2 моностабильные, 5/2 бистабильные, 5/3
  • Стандартный номинальный расход 450 … 760 л/мин
  • Ширина распределителя 14 мм
  • 2 … 32 позиции распределителей, 2 … 32 катушки
  • Модульные, с индивидуальными позициями распределителей
  • Многополюсное подключение, fieldbus подключение I-Port / IO-Link
  • Класс защиты IP65, IP67, IP69k