Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 21
Печать
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Технология управления > Электрическая периферия
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала CPX-P
  • модуль входов/выходов
    • искробезопасный
    • Eexi Namur и не Ex Namur
  • шинные узлы
  • блоки подключения
  • соединительные блоки
  • концевые плиты
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью Fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Присоединительная резьба: G.
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью Fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Присоединительная резьба: NPT.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки распределителей
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: G
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки распределителей
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: NPT
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Максимальная удельная мощность
  • Легкий и компактный
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 мм
  • Расход 800 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 18 мм
  • Расход 1600 л/мин.
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Дополнительная безопасность с опцией interlock
  • Компактный блок пилотных клапанов
  • Высокая плотность компонентов
  • Распределители: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 позиции распределителей
  • Ширина распределителя 12, 24 мм
  • Класс защиты IP40
  • Расход: 10 л/мин
  • Многополюсное подключение, IO-Link, I-Port
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Малый вес и коррозионная стойкость благодаря полимерным технологиям
  • Основные функции: 5/2 и 3/2 распределители
  • Расход 400 л/мин
  • Ширина 12 мм
  • Цанговые штуцеры 4, 6 мм
  • Многополюсное подключение, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Давление 2,8 … 8 бар
  • Класс защиты IP65
  • Полустыковые распределители
    • с электроуправлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Блоки управления fieldbus
 
Электрическая техника управления > Разъемы > Разъемы для пневмоостровов
  • разъем Fieldbus с 9-полюсным Sub-D подключением
  • Площадь сечения : 0.75 мм².