Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

CTEL Installationssystem und CTEU Produkte

Результаты: 10
Печать
Технология управления > Электрическая периферия
  • Компоненты для интеграции децентрализованных модулей в платформу для автоматизации CPX, идеальные для создания подсистем
 
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Дополнительная безопасность с опцией interlock
  • Компактный блок пилотных клапанов
  • Высокая плотность компонентов
  • Распределители: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 позиции распределителей
  • Ширина распределителя 12, 24 мм
  • Класс защиты IP40
  • Расход: 10 л/мин
  • Многополюсное подключение, IO-Link, I-Port
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Максимальная удельная мощность
  • Легкий и компактный
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 мм
  • Расход 800 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Малый вес и коррозионная стойкость благодаря полимерным технологиям
  • Основные функции: 5/2 и 3/2 распределители
  • Расход 400 л/мин
  • Ширина 12 мм
  • Цанговые штуцеры 4, 6 мм
  • Многополюсное подключение, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Давление 2,8 … 8 бар
  • Класс защиты IP65
  • Полустыковые распределители
    • с электроуправлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • Шинный интерфейс
  • Набор для заземления
  • Блок питания
  • Преобразователь
  • Штекер, кабель