Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 11
Печать
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Технология управления > Электрическая периферия
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала CPX-P
  • модуль входов/выходов
    • искробезопасный
    • Eexi Namur и не Ex Namur
  • шинные узлы
  • блоки подключения
  • соединительные блоки
  • концевые плиты
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью Fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Присоединительная резьба: G.
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью Fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Присоединительная резьба: NPT.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
Линейка основной продукции
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки распределителей
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: G
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 катушки распределителей
  • Макс. 10 электрических модулей
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Удобная встроенная диагностика
    • Концепция превентивного обслуживания
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: NPT