Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Products for ISO class 6

Результаты: 35
Печать
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 415 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 400 мм
  • Усилие: 42 … 7363 Н
  • Двустороннего действия, дностороннего действия, толкающий/тянущий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Плоский дизайн
  • Диаметр: 8, 12,18 мм
  • Длина хода: 100 … 900 мм
  • Усилие: 30 … 153 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Направляющая с шарикоподшипниками
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Магнитное соединение
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм
  • Ход 10 … 4 000 мм
  • Усилие 68 … 754 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование регулирование.
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
  • Размер 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 м
  • Момент 0.15 ... 80 Нм
  • Угол поворота 0 ... 270°
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Плоский дизайн
  • Диаметр 6, 10, 16 мм
  • Ход 10 ... 80 мм
  • Усилие 17 ... 121 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Шариковая направляющая
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Тонкий дизайн
  • Диаметр 6, 10, 16 мм
  • Ход 5 ... 30 мм
  • Усилие 17 ... 121 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Шариковая направляющая качения.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Диаметр 4, 6, 10 мм
  • Длина хода 5 ... 30 мм
  • Усилие 7,5 ... 47 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Направляющая скольжения
  • Шариковая направляющая качения.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматические приводы > Поворотные индексные столы
  • Поворотная плита диаметром 65, 90, 140, 220 мм
  • Момент 2.1 … 58.9 Нм
  • Число позиций 2 … 24.
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Длина хода 50 ... 300 мм
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Размер: 15, 20, 26, 33, 46
  • Длина хода: 25 ... 840 mm
  • Усилие: 19 ... 392 Н
  • Шариковинтовая передача и направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Electric drives > Electric axes
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая скольжения.
 
Electric drives > Electric axes
  • Размер 35, 45, 55
  • Длина хода 50 … 1500 мм
  • Усилие: 50 … 350 Н
  • Направляющая скольжения или с рециркулирующими шарикоподшипниками.
 
Захваты > Механические захваты > Параллельные захваты
  • Наш наиболее точный захват для высокоточных задач
  • Диаметр поршня 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 2 … 12,5 мм для каждой губки
  • Усилие 40 … 415 Н для каждой губки
  • Опрос положения.
 
Захваты > Механические захваты > Параллельные захваты
  • Размер 16, 25 мм
  • Длина хода 5 … 7.5 мм на губку захвата
  • Усилие 80 … 120 Н на губку захвата
  • Опрос положения.
 
Распределители > Classic
  • Присоединительная резьба M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Цанговый фитинг 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Расход 180 ... 3 200 л/мин.
  • Напряжение 24 В DC, 110, 230 В AC
  • Распределители трубного монтажа
    • с электрическим пилотным управлением и пневмовозвратом
  • Коллектор.
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Для простых задач управления
  • Присоединение G1/8
  • Расход 850 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления
  • Модуль уставок доступен как принадлежность