Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Elektromechanische Antriebe und Steuerung

Результаты: 8
Печать
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Длина хода 50 ... 300 мм
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Размер: 15, 20, 26, 33, 46
  • Длина хода: 25 ... 840 mm
  • Усилие: 19 ... 392 Н
  • Шариковинтовая передача и направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Electric drives > Неполноповоротные приводы
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
Двигатели и контроллеры > Серводвигатели
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Двигатели и контроллеры > Шаговый двигатель
Линейка основной продукции
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • Voltage 48 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 9.5 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для шаговых двигателей
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • Компактный контроллер с процессором 400 МГц
  • CoDeSys поставляемый FESTO
  • 12 дискретных входов
  • 8 дискретных выходов
  • 2 быстрых счетчика до 250 кГц
  • Интерфейс USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 Мбс и опционально
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер