Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Продукты, которые должны поставляться быстро

Результаты: 4
Печать
Подготовка сжатого воздуха
Линейка основной продукции
  • Фильтр-регулятор
  • Маслораспылитель
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
Система пневматических фитингов > Соединения
Линейка основной продукции
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve