Подготовка сжатого воздуха
>
Classic
|
|
- Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
- Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
- Макс. гистерезис давления 0.2 … 0.5 бар
- Расход 120 … 12500 л/мин
- Манометр
- С манометром
- Без манометра.
|
|
|
|
Подготовка сжатого воздуха
>
Classic
|
|
- Размер MINI, MIDI
- Блочный монтаж
- Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
- Макс. гистерезис давления 0.2 бар
- Расход 1600 … 3800 л/мин
- Манометр
|
|
|
|
|
|
Распределители
>
Распределители с электро и пневмоуправлением
>
Универсальные распределители
|
|
- Присоединение M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, 10 мм
- Расход 90 ... 1380 л/мин
- Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
- Диапазон температуры −5 ... +60°C
- Напряжение 5, 12, 24 V DC
- Индивидуальные распределители, полустыковые распределители, стыковые распределители
- С электромагнитным управлением, пилотный
- Пневматический или пружинный возврат
|
|
|
|
Вакуумная техника
>
Генераторы вакуума
|
|
- Превентивное обслуживание
- Генерация вакуума и мониторинг в едином компактном корпусе с дисплеем
- Диаметр сопла 0,45 … 2,0 мм
- Присоединение
- Цанговые штуцеры QS6, QS8
- Клапан с электроуправлением ВКЛ./ВЫКЛ. Вакуума
- Клапан с электроуправлением для импульса сброса
- Встроенное реле вакуума.
|
|
|
|
Вакуумная техника
>
Генераторы вакуума
|
|
- Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания
- Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
- Присоединение
- Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Вставная втулка 4.6 мм
- Стандарт:
- Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
- Встраиваемый
- Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
- С импульсом сброса, пневматический.
|
|
|
|