Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Control technology
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы оринетированные на функции
 
 

Результаты: 1
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапан плавного пуска и быстрого сброса MS-SV
Линейка основной продукции
  • До Уровня производительности е
  • Размер 6
  • Присоединение G1/2, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 3,5 … 10 бар
  • Расход 4300 л/мин
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Управление
  • с электроуправлением
  • Манометр со шкалой в бар, psi, Мпа
  • 3/2 распределитель нормально закрытый
  • Глушитель
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево.