Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Подходящие компоненты для DFPD

Результаты: 11
Печать
Техника непрерывных процессов > Блоки датчиков
Линейка основной продукции
  • Принцип измерения электромеханический или герконовый
  • Функция переключающего элемента Тумблер, однополюсный (SPDT)
  • Для DC и AC
  • Предустановленный монтажный мост
  • Подключение кабеля и заглушка входят в комплект поставки
 
Техника непрерывных процессов > Блоки датчиков
  • Принцип измерения: электромеханический, герконовый или индуктивный
  • Функция переключающего элемента: рычаг, single-pin (SPDT) and double-pin (DPDT)
  • Дискретные выходы: PNP, NPN, 2-проводные, DC, NAMUR
  • Для пост. (DC) и перем. (AC) тока
  • Предустановленная монтажная скоба
  • Подходит для использования во взрывоопасных зонах
 
Техника непрерывных процессов > Блоки датчиков
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
Техника непрерывных процессов > Позиционеры
Линейка основной продукции
  • Позиционер для неполноповоротных приводов двустороннего действия для управления затворами или шаровыми кранами в процесс-технике.
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
Линейка основной продукции
  • Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
  • Присоединение: G¼, NPT¼
  • Расход: 900 ... 1000 л/мин
  • напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Механический возврат
  • Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.
 
Техника непрерывных процессов > Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Расход 2000 … 23500 л/мин
  • Фланцы по ISO 5211
  • С механическим управлением
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Шаровой кран
 
Техника непрерывных процессов > Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
  • Размер DN15 … DN100
  • Расход 19.4 ... 1414 м³/час
  • Расположение монтажных отверстий по ISO 5211
  • ATEX сертификация
 
Техника непрерывных процессов > Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 Расход 75 ... 895 л/мин.
  • Расположение отверстий на фланце по ISO 5211
  • версии, стойкие к коррозии и кислотам.
 
Техника непрерывных процессов > Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Расход 100 … 8900 л/мин
  • Электрическое и пневматическое управление
  • Шаровой кран с приводом
  • Стыковая поверхность по Namur VDI/VDE 3845
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Отсечной клапан