Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 3
Печать
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • LCD с подсветкой для оптимального отображения
  • Класс защиты IP67
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Измерение дифференциального давления
  • Оптимальная работа
  • Настраиваемая точка переключения
  • Пневматическое присоединение: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Датчики > Датчики расхода
  • Поворотный дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Свобоное переключения выходя для измерения потребления
  • Диапазоны измерения расхода:
    • 0.1 ... 10 л/мин
    • 0.5 ... 50 л/мин
    • 2 ... 200 л/мин
    • 6 ... 600 л/мин
    • 10 ... 1000 л/мин
  • Дискретный выход:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Диапазон измерения расхода
    • от 0,05 до 50л/мин
  • Аналоговый выход
    • от 0 до 5 В