Датчики
>
Датчики давления и вакуума
|
|
- Компактный: 8-позиционный настенный крепеж для блочного монтажа
- Диапазоны измеряемого давления 0 … -1 бар, 0 … 10 бар
- Относительное давление
- Напряжение 10 … 30 В пост. тока
- Электрический выход 1 … 5 В, 0 … 10 В
- Пневматическое присоединение Qs-3, QS-4 и цанговые втулки QS-4, QS-6
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики давления и вакуума
|
|
- Комбинированное измерение давления/вакуума
- Нет уплотнений: измеритель давления и интерфейсы в нержавеющем корпусе
- Класс защиты IP67
- Диапазон измерения давления: -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
- Относительное давление
- Напряжение 8 ... 30 V DC
- Электрический выход: 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
- Пневматическое присоединение: G1/4
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики давления и вакуума
|
|
- Корпус поворачивается на 320°, дисплей - на 45°
- Диапазон измерения -1 ... +1 to 0 ... 100 бар
- Напряжение 15 ...35 В пост. тока
- Дискретный выход 2x PNP или 2x NPN
- Аналоговый выход 0.1 ... 10 В, 4 ... 20 мА
- Пневматическое подключение G1/4-I и G 1/2-A
- Датчик давления
- Датчик вакуума.
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики расхода
|
|
- ЕСО функция с опцией отключения дисплея
- Встроенная последовательная связь с помощью IO-Link® 1.1
- Диапазон измерения
- 0.002 ... 0.1 л/мин
- 0.01 ... 0.5 л/мин
- 0.02 ... 1 л/мин
- 0.1 ... 5 л/мин
- 0.2 ... 10 л/мин
- 1 ... 50 л/мин
- 2 ... 100 л/мин
- 4 ... 200 л/мин
- Дискретный выход
- Аналоговый выход
- 0 .. 10 В
- 1 … 5 В
- 4 ... 20 мA
|
|
|
|
Вакуумная техника
>
Генераторы вакуума
|
|
- Превентивное обслуживание
- Генерация вакуума и мониторинг в едином компактном корпусе с дисплеем
- Диаметр сопла 0,45 … 2,0 мм
- Присоединение
- Цанговые штуцеры QS6, QS8
- Клапан с электроуправлением ВКЛ./ВЫКЛ. Вакуума
- Клапан с электроуправлением для импульса сброса
- Встроенное реле вакуума.
|
|
|
|
Вакуумная техника
>
Генераторы вакуума
|
|
- Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания
- Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
- Присоединение
- Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Вставная втулка 4.6 мм
- Стандарт:
- Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
- Встраиваемый
- Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
- С импульсом сброса, пневматический.
|
|
|
|