Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

MPA-S и MPA-L

Результаты: 2
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 360 to 700 л/мин
  • Ширина 10, 20 мм
  • Гибкость: гибкий подвод питания, различные зоны давления, дополнительное электрическое питание в любой позиции
  • пилотное управление - до 64 позиций распределителей или 128 катушек
  • Открыт для PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • Диапазон давления -0.9 to 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Электрические Вх./Вых., CPI, AS интерфейсы и подключение fieldbus с помощью модульного электрического терминала CPX.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции