Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Products for AS-Interface

Результаты: 11
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление через AS-интерфейс
  • От 2 до 8 распределителей, свободно конфигурируемые (макс. 8 электромагнитных катушек) с обратной связью по входам
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление через AS-интерфейс
  • Макс. 8 позиций распределителей/макс. 8 электромагнитных катушек
  • Присоединительная G резьба.
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова > Пневмоострова VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление через AS-интерфейс
  • Макс. 8 позиций распределителей/макс. 8 электромагнитных катушек
  • Присоединительная NPT резьба.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью AS-Interface
  • Макс. 8 позиций распределителей/макс. 8 катушек распределителей
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: G
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова VTSA-F
  • Электрическое подключение через монтажную плиту
  • Разнообразные пневматические функции безопасности
  • 5 размеров клапанов
  • Управление с помощью AS-Interface
  • Макс. 8 позиций распределителей/макс. 8 катушек распределителей
  • Оптимизированный расход
  • Присоединительная резьба: NPT
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Максимальная удельная мощность
  • Легкий и компактный
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 мм
  • Расход 800 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 18 мм
  • Расход 1600 л/мин.
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 1900 … 5100 л/мин
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • AS-i мастер шлюз
  • Fieldbus интерфейс PROFIBUSDP, CANopen
  • Двойной опрос адреса
  • Прямое управление
  • Графический дисплей
  • Полная диагностика с помощью светодиодов м дисплея
  • Спецификация 3.0
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Модуль вх/вых
  • Интрефейс распределителя
  • AS-Интерфейс / fieldbus шлюз
  • Адресные устройства
  • Блоки питания AS-Интерфейса