Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Продукты для IO-Link

Результаты: 16
Печать
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Датчики > Датчики положения
  • Программируемый IO-Link и/или дискретный выход
  • Диапазоны работы 50, 80, 100, 125, 150 мм
  • Аналоговый выход 0 ... 20 мA
  • Прграммируемый выход IO-Link®/дискретный
  • Электрическое подключение M8
  • Повторяемость < 0.1 мм
 
Датчики > Датчики расхода
  • ЕСО функция с опцией отключения дисплея
  • Встроенная последовательная связь с помощью IO-Link® 1.1
  • Диапазон измерения
    • 0.002 ... 0.1 л/мин
    • 0.01 ... 0.5 л/мин
    • 0.02 ... 1 л/мин
    • 0.1 ... 5 л/мин
    • 0.2 ... 10 л/мин
    • 1 ... 50 л/мин
    • 2 ... 100 л/мин
    • 4 ... 200 л/мин
  • Дискретный выход
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Аналоговый выход
    • 0 .. 10 В
    • 1 … 5 В
    • 4 ... 20 мA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Концепция монтажа с малым временем подключения и отключения, легко встраиваемая в любую концепцию монтажа.
  • Красный цвет на дисплее как функция статуса переключения
  • Диапазон измерения расхода
    • 1.8 ... 32 л/мин
    • 5 ... 100 л/мин
  • Дискретный выход: 2x NPN или 2x PNP или IO-Link, переключаемые
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Коммуникационный интерфейс IO-Link
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Диапазон измеряемого давления -1 ... 10 bar
  • Напряжение 18 ... 30 V DC
  • Дискретный выход PNP/NPN, переключаемый
  • Нормально закрытый/нормально открытый, переключаемый
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактный дизайн 30 х 30 мм
  • Высококонтрастный дисплей с синей фоновой подсветкой
  • Диапазон измерения давления -1 ... 16 бар
  • Напряжение 20 ...30 V DC
  • Дискретный выход 2x PNP или 2x NPN переключаемые
  • Аналоговый выход 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматическое присоединение G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, цанговый штуцер 4 mm
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Компактный дизайн, 30 x 30 мм
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Сине-красный LCD
  • Класс защиты IP65
  • Диапазон измерения давления -1 … 16 бар
  • Напряжение 20 ...30 V DC
  • Дискретные выходы 2x PNP или 2x NPN переключаемые
  • Аналоговый выход 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматическое присоединение G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, цанговые штуцеры 4 мм, 6 мм, 5/32"
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Максимальная удельная мощность
  • Легкий и компактный
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 мм
  • Расход 800 л/мин.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 18 мм
  • Расход 1600 л/мин.
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Дополнительная безопасность с опцией interlock
  • Компактный блок пилотных клапанов
  • Высокая плотность компонентов
  • Распределители: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 позиции распределителей
  • Ширина распределителя 12, 24 мм
  • Класс защиты IP40
  • Расход: 10 л/мин
  • Многополюсное подключение, IO-Link, I-Port
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Малый вес и коррозионная стойкость благодаря полимерным технологиям
  • Основные функции: 5/2 и 3/2 распределители
  • Расход 400 л/мин
  • Ширина 12 мм
  • Цанговые штуцеры 4, 6 мм
  • Многополюсное подключение, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Давление 2,8 … 8 бар
  • Класс защиты IP65
  • Полустыковые распределители
    • с электроуправлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Компоненты для интеграции децентрализованных модулей в платформу для автоматизации CPX, идеальные для создания подсистем
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • Компактный контроллер с процессором 400 МГц
  • CoDeSys поставляемый FESTO
  • 12 дискретных входов
  • 8 дискретных выходов
  • 2 быстрых счетчика до 250 кГц
  • Интерфейс USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 Мбс и опционально
  • IO-Link, RS232, RS485/422