Стандартный цилиндр
DSBC-50-50-PPVA-N3

№ изделия: 1366950

 Линейка основной продукции 

С регулируемым демпфированием с обеих сторон.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 50 mm
Диаметр поршня 50 mm
Резьба на штоке M16x1,5
Демпфирование PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке Любое
Соответствует стандарту ISO 15552
Конец штока Наружная резьба
Тип конструкции Поршень
Шток
Корпус из профиля
Определение позиции Для герконов
Варианты Односторонний шток
Рабочее давление 0,4 ... 12 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 1 J
Длина демпфирования 22 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 990 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 1.178 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 365 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 56 g
Базовый вес на 0 мм хода 1.190 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 25 g
Тип крепления Опция
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/4
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки Алюминиевое литье под давление
покрытый
Материал уплотнений TPE-U(PU)
Материал штока Легированная сталь
Материал колбы цилиндра Алюминиевый сплав
Гладкое анодирование