Стандартный цилиндр
DSBC-50-500-PPVA-N3

№ изделия: 1366959
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
Ход 500 mm
Диаметр поршня 50 mm
Резьба на штоке M16x1,5
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
Рабочее давление 0,4 ... 12 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 1 J
Длина демпфирования 22 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 990 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 1.178 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 365 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 56 g
Базовый вес на 0 мм хода 1.190 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 25 g
Тип крепления Опция
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/4