Стандартный цилиндр
DSBC-32-50-PPVA-N3

№ изделия: 1376424
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
Ход 50 mm
Диаметр поршня 32 mm
Резьба на штоке M10x1,25
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
Рабочее давление 0,6 ... 12 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 0,4 J
Длина демпфирования 17 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 415 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 483 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 110 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 27 g
Базовый вес на 0 мм хода 465 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 9 g
Тип крепления Опция
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/8