Стандартный цилиндр
DSBC-63-200-PPVA-N3

№ изделия: 1383585
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
Ход 200 mm
Диаметр поршня 63 mm
Резьба на штоке M16x1,5
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
Рабочее давление 0,4 ... 12 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 1,3 J
Длина демпфирования 22 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 1.682 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 1.870 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 430 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 62 g
Базовый вес на 0 мм хода 1.740 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 25 g
Тип крепления Опция
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G3/8