Стандартный цилиндр
DSBC-100-250-PPVA-N3

№ изделия: 1384812

С регулируемым демпфированием с обеих сторон.


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Ход 250 mm
Диаметр поршня 100 mm
Резьба на штоке M20x1,5
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
Рабочее давление 0,4 ... 12 bar
Режим работы двустороннего действия
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Энергия удара в крайних положениях 2,5 J
Длина демпфирования 31 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход 4.418 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход 4.712 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм 1.000 g
Дополнительный вес на 10 мм хода 101 g
Базовый вес на 0 мм хода 3.665 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода 39 g
Тип крепления Опция
с внутренней резьбой
с принадлежностями
Пневматическое присоединение G1/2