Клапан Пропорциональный
MPYE-5-1/8-LF-420-B

№ изделия: 161978


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных
Данные надежности продукта

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Условный проход 4 mm
Тип управления электрический
Тип уплотнения Твердый
Положение при сборке Любое
Тип конструкции Золотниковый
Тип сброса Магнитная пружина
Инструкции по безопасности MPYE безопасное положение: Если кабель питания будет разорван, распределитель займет среднюю позицию
Тип пилотного управления прямой
Направление потока нереверсивный
Функция распределителя 5/3 Н.З.
Защищен от смены полярности для значения уставки
Рабочее давление 0 ... 10 bar
значение b 0,12
значение С 1,65 l/sbar
Стандартный номинальный расход 350 l/min
Предельная частота 95 Hz
Макс. гистерезис 0,4 %
Диапазон рабочего напряжения DC 17 ... 30 V
Остаточная пульсация 5 %
Значения УСТАВКА/РЕАЛЬНО Current type 4 - 20 mA
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде Операция смазывания невозможна
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
KC mark KC-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды 5 ... 40 °C
Класс защиты IP65
Температура окружающей среды 0 ... 50 °C
Авторизация RCM Mark
Вес продукта 285 g
Электрическое подключение Разъем
Круглого дизайна
M12x1
4-пин
Тип крепления со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1 G1/8
Пневматическое подключение, канал 2 G1/8
Пневматическое подключение, канал 3 G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4 G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5 G1/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки ABS
покрытый
Материал уплотнений NBR
Материал корпуса Алюминий
Анодированный