Клапан Пропорциональный
MPYE-5-3/8-420-B

№ изделия: 161981


 
 
 

Общие условия эксплуатации
Таблица данных
Данные надежности продукта

 
Таблица данных  
 
 
Характеристика Значение
Дата поставки  Вид
Условный проход 10 mm
Тип управления электрический
Тип уплотнения Твердый
Положение при сборке Любое
Тип конструкции Золотниковый
Тип сброса Магнитная пружина
Инструкции по безопасности MPYE безопасное положение: Если кабель питания будет разорван, распределитель займет среднюю позицию
Тип пилотного управления прямой
Направление потока нереверсивный
Функция распределителя 5/3 Н.З.
Защищен от смены полярности для значения уставки
Рабочее давление 0 ... 10 bar
значение b 0,21
значение С 9 l/sbar
Стандартный номинальный расход 2.000 l/min
Предельная частота 70 Hz
Макс. гистерезис 0,4 %
Диапазон рабочего напряжения DC 17 ... 30 V
Остаточная пульсация 5 %
Значения УСТАВКА/РЕАЛЬНО Current type 4 - 20 mA
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде Операция смазывания невозможна
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
KC mark KC-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды 5 ... 40 °C
Класс защиты IP65
Температура окружающей среды 0 ... 50 °C
Авторизация RCM Mark
Вес продукта 685 g
Электрическое подключение Разъем
Круглого дизайна
M12x1
4-пин
Тип крепления со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1 G3/8
Пневматическое подключение, канал 2 G3/8
Пневматическое подключение, канал 3 G3/8
Пневматическое присоединение, канал 4 G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5 G3/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки ABS
покрытый
Материал уплотнений NBR
Материал корпуса Алюминий
Анодированный