Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
Положение при сборке | Любое |
Тип конструкции | Пилотный прецизионный мембранный регулятор |
Функция контроллера | Постоянная выходного давления со вторичным сбросом |
Манометр | Подготовка для G1/8 |
Operating pressure MPa | 0,1 ... 1,2 MPa |
Рабочее давление | 1 ... 12 bar |
Диапазон давления управления | 0,05 ... 2,5 bar |
Макс. гистерезис давления | 0,02 bar |
Стандартный номинальный расход | 1.800 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
Температура среды | -10 ... 60 °C |
Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
Вес продукта | 310 g |
Тип крепления | Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями |
Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал уплотнений | NBR |
Материал корпуса | Алюминий |