Характеристика |
Значение |
Дата поставки |
Вид |
Диапазон индикации [бар] | 0 ... 4 bar |
Display range | 1 ... 58 psi |
Соответствует стандарту | EN 837-1 |
Номинальный размер манометра | 40 |
Тип конструкции | Манометр с трубкой Бурдона. |
Тип крепления | Линейный монтаж |
Рабочая среда | Инертные газы Нейтральные жидкости |
Operating pressure MPa | 0 ... 0,4 MPa |
Рабочее давление | 0 ... 4 bar |
Operating pressure | 0 ... 58 psi |
Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
Класс точности измерения | 1,6 |
Класс защиты | IP43 |
Температура среды | -20 ... 60 °C |
Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Положение штуцера | По центру сзади |
Пневматическое присоединение | R1/8 |
Материалы в контакте со средой | Латунь |
Материал резьбовой заглушки | Латунь |
Материал корпуса | PBT |
Материал экрана | PS |
Цвет корпуса | Черный |
Вес продукта | 60 g |
Примечание по рабочей среде | Без ацетилена Без кислорода |
Шкала | Двойная шкала Bar (внешн.) psi (внутр.) |